Publique sus productos
Ball Bick cock valve, brass
Altech

Ball Bick cock valve, brass

4.0 de 5 estrellas4.0(7 reseñas)
Traducido por Google,
Este producto solo está disponible para el mercado sueco. Válvula de llave Altech Ball Bick en latón niquelado con manija mariposa en aluminio. Para agua caliente y fría del grifo. Rosca macho con unión de manguera. Número de aprobación de tipo RISE: SC0593-16.
Especificaciones
  • This product is only available for the Swedish market. Dimensions: G15 - G20 Pressure: PN16 Working temperature: 0-95 °C
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTappventiler
  • Familia de productoBall valves
  • Grupo de productosTap water
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-08-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCBall valves
  • Código UNSPSC40141607
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descripción Uniclass 2015Ball valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniClass Ball Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

Disponibilidad en regiones

Europa