Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
alterna/products/36e4fab9-bcc7-4067-ad2a-dbe45ecbd1aa
Inicio
Categorías
Sanitarios
Duchas
Basic Shower cabin 80
No disponible en Estados Unidos
Alterna
Seguir
Basic Shower cabin 80
4.8
(6 reseñas)
Traducido por Google,
Ver original
Este producto solo está disponible para el mercado sueco.
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
This product is only available for the Swedish market.
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
Basicduschkabin_80
Familia de producto
Sanitet
Grupo de productos
Duschkabiner
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2022-02-24
Número de edición
1
Altura (mm)
2050
Ancho (mm)
800
Profundidad (mm)
800
Links
Links
Instalación URL
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_7365823.pdf
Instrucciones de instalación
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/MONT/MONT_212_7365824.pdf
Descripción técnica
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/RITN/RITN_212_7365824.pdf
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Vidrio
Material secundario
Aluminio
Diseñado en
Suecia
Fabricado en
China
Peso Neto (kg)
93
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Duchas
Clasificación IFC
Elemento de muebles
Nombre UNSPSC
Showers
Código UNSPSC
30181503
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_06_79
Descripción Uniclass 2015
Shower enclosures
CSI MasterFormat 2014 Code
10 28 19
CSI MasterFormat 2014 Título
Tub and Shower Enclosures
Número OmniClass
23-31 17 17
Título OmniClass
Shower Enclosures
Disponibilidad en regiones
Europa
Suecia
Productos similares
Alterna
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Descargar
Alterna
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Descargar
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Descargar
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Descargar
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Descargar
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
Descargar