Este producto solo está disponible para el mercado sueco.
Las paredes de Lusso Shower tienen un diseño elegante con líneas rectas. Fijación simple y ajustable con perfiles de pared ajustables. Las puertas también se pueden abrir hacia adentro para ahorrar espacio y se elevan 4 mm al abrir. Las mamparas de ducha están disponibles como soluciones de esquina, mamparas de ducha de un solo paquete, puertas plegables, puertas batientes y mamparas. Una amplia gama de accesorios permite combinar diferentes tipos de mamparas de ducha Lusso.
Vidrio transparente con patrón de cuadrícula negra
2 tipos de mango diferentes
80 y 90cm
Cristal de seguridad templado de 6 mm, con o sin tratamiento 3M
Altura: 2 000 mm
Perfiles de pared ajustables +/- 10 mm
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Suecia |