Publique sus productos
Shower walls Picto showcase
Shower walls Picto showcase
    Alterna

    Shower walls Picto showcase

    Traducido por Google,
    Este producto solo está disponible para el mercado sueco. Las paredes de ducha Alterna Picto son puertas de ducha reversibles y de un solo paquete que se pueden combinar de cualquier manera. Combina entre puertas de ducha rectas y curvas, 4 tamaños y 3 tipos de vidrio. Para una solución estándar premontada, puede elegir Picto Shower Corner. Con Picto Shower Walls encontrarás una solución para la mayoría de necesidades. Todas las puertas de ducha tienen perfiles de pared ajustables, se levantan 4,5 mm en la apertura y se entregan completas con barrera inferior, manija, tornillo y tapón. 3 tipos de vidrio: transparente, escala de grises y esmerilado 70, 80, 90 y 100 cm Puertas reversibles Vidrio de seguridad templado de 6 mm Perfiles de aluminio pulido Altura: 1 950 mm Pomos de puerta en latón cromado
    Especificaciones
    • This product is only available for the Swedish market.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPictoduschvaggar_sc2
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de productosDuschväggar
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2017-12-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Descripción Uniclass 2015Showers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Doors
    • Número OmniClass23-31 17 17
    • Título OmniClass Shower Enclosures

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Suecia