Publique sus productos
Picto Shower cabin
Picto Shower cabin
    Alterna

    Picto Shower cabin

    5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    Este producto sólo está disponible para el mercado sueco. Cabina de ducha Alterna Picto con puertas correderas. Disponible en 4 tamaños. Elige entre 70x90, 90x70, 80x80 o 90x90 cm. Paneles traseros en cristal blanco de 5 mm. Puertas y paneles laterales en cristal transparente de 5 mm. Panel funcional blanco con set de ducha, jabonera y hueco para grifería de 160 cc. Plato de ducha acrílico con patas regulables y frontal extraíble. Válvula inferior incluida.
    Especificaciones
    • This product is only available for the Swedish market.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPictoduschkabin
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de productosDuschkabiner
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 17
    • Título OmniClass Shower Enclosures