Publique sus productos
Altro Lavencia LVT Flooring
Altro Lavencia LVT Flooring
Altro Lavencia LVT Flooring
Altro Lavencia LVT Flooring
Altro Lavencia LVT Flooring
Altro Lavencia LVT Flooring
Altro Lavencia LVT Flooring
Altro Lavencia LVT Flooring
    Altro

    Altro Lavencia LVT Flooring

    Traducido por Google,

    El aspecto atractivo y la durabilidad duradera no son las únicas características que hacen de Altro Lavencia el principal LVT para aplicaciones comerciales: ¡Altro Lavencia ahora se fabrica con orgullo en los EE. UU.!

    Disponible en películas actualizadas que van desde tonos de madera clásicos, piedras coordinadas, brillos e incluso apariencia orgánica moderna, Altro Lavencia es una opción elegante y de bajo mantenimiento para una gran cantidad de áreas de aplicación.

    La belleza y el rendimiento máximos durarán toda su vida útil, incluso en áreas con mucho tráfico constante, gracias al acabado de uretano reforzado con cerámica de curado UV de grado comercial y la capa de desgaste de 28 mil.

    Póngase en contacto con Altro

    Especificaciones
    • Key benefits

      • 3mm thick, 28 mil wear layer
      • Three sizes
        • 6” x 48” standard plank
        • 9.25” x 59.25” long plank
        • 12” x 24” tile
      • UV-cured, ceramic reinforced finish
      • Glue-down installation
      • Resists up to 2000psi of indentation
      • Easy-to-clean, no finish required
      • Square-edge construction - means no bevel for dirt to hide in
      • FloorScore Certified
      • Ortho-phthalate-free 
      • Made in the USA
      • Stocked throughout the USA + Canada
      • Custom capabilities available
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAltro-Lavencia-LVT
    • Familia de productoFloors
    • Grupo de productosSmooth
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Pavimento - Otros
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Ss_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Flooring and decking systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniClass Flooring Specialties and Accessories
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes