Publique sus productos
Altro Ollero Rubber Flooring Tile
Altro

Altro Ollero Rubber Flooring Tile

Traducido por Google,

Suelos de baldosas de caucho reciclado para espacios comerciales

Altro Ollero es una solución de suelo de caucho versátil, duradera y ecológica diseñada para proporcionar el aspecto de superficies comerciales más tradicionales, como moqueta, piedra e incluso corcho. Disponible en una gama de colores con una mezcla de tonos sólidos, moteados, neutros y vibrantes, se garantiza que estos mosaicos no se rizarán, endurecerán ni agrietarán con el tiempo. Sus propiedades integradas de impacto y absorción de sonido pueden ayudar a reducir la fatiga y el exceso de ruido en áreas de mucho tráfico.

Sin necesidad de acabados o cera adicionales, Altro Ollero es fácil de limpiar y mantener sin el uso de productos químicos agresivos, lo que lo convierte en una opción rentable para áreas comerciales, educativas y recreativas. Estas losetas cortadas con chorro de agua de precisión son fáciles de instalar y vienen en un formato de borde cuadrado con pegamento o un formato entrelazado sin adhesivo con cuatro opciones de grosor diferentes.

Póngase en contacto con Altro

Especificaciones
  • Type of product: Tile

    Slip resistance: .85 dry | 1.01 wet

    Thickness: 4mm, 8mm, 10mm, 12mm

    Dimensions: 38”x38" square tiles | 37x37" interlocking tiles

    Warranty: 10 years

    Weight: Varies based on color saturation and thickness

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAltro-Ollero
  • Familia de productoFloors
  • Grupo de productosTile + Plank
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCaucho
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Pavimento - Otros
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20
  • Descripción Uniclass 2015Flooring and decking systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 11
  • Título OmniClass Flooring Specialties and Accessories
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes