Las series 600GS-16 (globo) y 600AS-16 (ángulo) son válvulas básicas de acero inoxidable, puerto reducido y doble cámara que incorporan un disco telescópico de dos piezas y un conjunto de diafragma. Cuando se aplica presión a la cámara del diafragma superior y se libera de la cámara del diafragma inferior, la válvula se desplaza a una posición cerrada. Cuando se aplica presión a la cámara del diafragma inferior y se libera de la cámara del diafragma superior, la válvula se desplaza a una posición totalmente abierta. La parte inferior de este conjunto de dos piezas es una función de verificación mecánica, que actúa independientemente de la posición del diafragma o del sistema de control piloto, y proporciona una acción de verificación inmediata cuando cesa el flujo. El diseño de puerto reducido ofrece un mejor rendimiento de flujo bajo y resistencia a la cavitación. La construcción de acero inoxidable brinda una resistencia superior a la corrosión, una alternativa liviana a las válvulas de hierro pesado convencionales, una vida útil prolongada del diafragma y una frecuencia y costos de mano de obra reducidos asociados con las reparaciones de mantenimiento tradicionales.