Publique sus productos
101SLF, 30LF Series Lead Free Bronze Gate Valves, 200 CWP, Threaded Bonnet, RS, LF Bronze Disc, Solder

101SLF, 30LF Series Lead Free Bronze Gate Valves, 200 CWP, Threaded Bonnet, RS, LF Bronze Disc, Solder

Traducido por Google,
La válvula de compuerta de bronce sin plomo Apollo modelo 101SLF (serie 30LF) ofrece una alternativa rentable "Hecha en los EE. UU." a las válvulas multivueltas de origen mundial. Bonete roscado, disco de bronce y estilo de vástago ascendente con conexiones Apollo EZ-Solder™, esta válvula está clasificada como Clase 125/200 CWP. Diseño y prueba MSS SP-80, compatible con MSS-SP 139. Estas válvulas están fundidas, maquinadas, ensambladas y probadas en Carolina del Sur. Robusta y confiable, la válvula de compuerta Apollo es ideal para usar en una amplia variedad de aplicaciones de plomería y HVAC, incluido el servicio de agua potable.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaapollo-valves-132
  • Familia de productoAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • Grupo de productosBronze Gate Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-01-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 61
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGate Valves
  • Número OmniClass23-27 31 25
  • Título OmniClass Gate Valves