Publique sus productos
MARKWIK 21+ COMFORT SQ DM BIO DTCH BODY
MARKWIK 21+ COMFORT SQ DM BIO DTCH BODY

    MARKWIK 21+ COMFORT SQ DM BIO DTCH BODY

    Traducido por Google,
    MARKWIK 21+ COMODIDAD CUADRADO | acabado cromado, cuerpo montado en plataforma solo SKU para reemplazos, cuerpo frío, desinfección térmica, operación secuencial con tecnología de equilibrio de presión
    Especificaciones
    • MARKWIK 21+ COMFORT SQ | chrome finish, deck mounted body only SKU for replacements, cool body, thermal disinfection, sequential operation with pressure balance technology
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA7906
    • Familia de productoMARKWIK 21
    • Grupo de productosBath taps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)145
    • Ancho (mm)260
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06
    • Descripción Uniclass 2015Bathing fittings
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets