Publique sus productos
MARKWIK 21+ TH SHOWER TOWER 1500MM
MARKWIK 21+ TH SHOWER TOWER 1500MM

    MARKWIK 21+ TH SHOWER TOWER 1500MM

    Traducido por Google,
    MARKWIK 21+ SEGURO CUADRADO | Panel de ducha visto 400x1500 mm en carcasa de solid Surface blanco, válvula termostática de ducha secuencial en latón cromado, panel de acceso para fácil mantenimiento
    Especificaciones
    • MARKWIK 21+ SAFE SQ | Exposed shower panel 400x1500 mm in white solid surface shell, sequential thermostatic shower valve in chromed brass, access panel for easy maintenance, WRAS and TMV3 approved
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA7935
    • Familia de productoMARKWIK 21
    • Grupo de productosThermostatic mixing valves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1500
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)151
    Información relacionada
    • Material principalSuperficie sólida
    • Material secundarioBronce
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_80
    • Descripción Uniclass 2015Shower thermostatic valves
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets