Publique sus productos
Purita 900mm Pedestal S/S Drinking Fountain With Bottle Filler

Purita 900mm Pedestal S/S Drinking Fountain With Bottle Filler

Traducido por Google,
Fuente y pedestal de acero inoxidable Purita de 900 mm - llenador de botellas de agua
Especificaciones
  • 900 mm stainless steel fountain & pedestal - water bottle filler
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS5452
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosDrinking fountains packages
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)900
  • Ancho (mm)310
  • Profundidad (mm)266
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Peso Neto (kg)8.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
  • Descripción Uniclass 2015Drinking fountains
  • Número OmniClass23-31 31 00
  • Título OmniClass Drinking Fountains