Publique sus productos
LVRCTL8WSPRO Family Elkay Pro Filtration™ Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&BiLevel ADA Cooler Refrigerated Stainless Steel
LVRCTL8WSPRO Family Elkay Pro Filtration™ Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&BiLevel ADA Cooler Refrigerated Stainless Steel
LVRCTL8WSPRO Family Elkay Pro Filtration™ Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&BiLevel ADA Cooler Refrigerated Stainless Steel
LVRCTL8WSPRO Family Elkay Pro Filtration™ Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&BiLevel ADA Cooler Refrigerated Stainless Steel
LVRCTL8WSPRO Family Elkay Pro Filtration™ Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&BiLevel ADA Cooler Refrigerated Stainless Steel
LVRCTL8WSPRO Family Elkay Pro Filtration™ Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&BiLevel ADA Cooler Refrigerated Stainless Steel
LVRCTL8WSPRO Family Elkay Pro Filtration™ Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&BiLevel ADA Cooler Refrigerated Stainless Steel
LVRCTL8WSPRO Family Elkay Pro Filtration™ Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&BiLevel ADA Cooler Refrigerated Stainless Steel
LVRCTL8WSPRO Family Elkay Pro Filtration™ Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&BiLevel ADA Cooler Refrigerated Stainless Steel
    Elkay

    LVRCTL8WSPRO Family Elkay Pro Filtration™ Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&BiLevel ADA Cooler Refrigerated Stainless Steel

    Traducido por Google,

    Elkay Pro Filtration™ Estación de llenado de botellas conectada resistente al vandalismo y refrigerador BiLevel ADA Ultra-Cap Lead Rd SS. Enfriamiento
    Capacidad de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable a 50 °F, basada en agua de entrada a 80 °F y ambiente a 90 °F, según las pruebas ASHRAE 18. Las características incluirán luz de nicho, enjuague automático del filtro, reinicio automático del estado del filtro, ahorro de energía, filtrado, Green Ticker™, manos libres, flujo laminar, sistema de filtración Pro, drenaje real, nicho de acero inoxidable, cambio rápido de filtro de montaje superior, monitor visual del filtro, dispositivo conectado a la nube, resistente al vandalismo, cubierta de pantalla de vidrio templado. Proveído con burbujeador resistente al vandalismo. Sensor electrónico de llenado de botellas con activación mecánica del botón frontal del burbujeador. El producto será de montaje en pared (en la pared), para aplicaciones en interiores, dando servicio a 2 estaciones.

    Cumplimiento:

    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 N.° 120
    • FCC e ISED
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (sin plomo) y 401
    • UL 399

    Características:

    • Filtración certificada: Certificada por IAPMO R&T según las normas NSF/ANSI 42, 53 y 401 para reducir el plomo, los microplásticos, los quistes, el amianto, la turbidez, las partículas de clase 1, el cloro, el sabor y el olor, y según la norma NSF/ANSI/CAN 372 para el cumplimiento de la normativa sobre ausencia de plomo. El filtro FLP4 también está disponible para la reducción total de PFAS (PFAS totales según la definición de NSF/ANSI 53).
    • Sustitución de filtros desde la parte superior: Cambie los filtros en segundos desde la parte superior, minimizando el tiempo de mantenimiento y las interrupciones del sistema.
    • Filtración de alta capacidad: Ofrece una vida útil del filtro que supera los estándares de la industria, con opciones de hasta 20 000 galones, lo que prolonga el tiempo de funcionamiento y reduce los cambios de filtro.
    • Diseño de acero inoxidable resistente al vandalismo: construcción duradera diseñada para entornos de alto tránsito con una estética elegante y moderna.
    • Conectividad inteligente: supervise de forma remota el estado del filtro, anticipe el mantenimiento, purgue la unidad y controle las botellas almacenadas para obtener información sobre sostenibilidad.
    • Monitorización de la vida útil del filtro: la pantalla LCD azul muestra la capacidad restante del filtro de un vistazo, lo que ayuda a los equipos a anticiparse al mantenimiento y evitar paradas no planificadas.


    Póngase en contacto con Elkay

    Especificaciones
    • keywords: Profiltration, Pro-Filtration, Pro Filtration, ezh20, bottle filler, next gen, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLVRCTL8WSPRO
    • Familia de productoFILTRATION
    • Grupo de productosezH20 Liv Pro
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-23
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)46.88
    • Ancho (pulgadas)19
    • Profundidad (pulgadas)18.38
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)96
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua