Publique sus productos
LZS8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
LZS8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
LZS8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
LZS8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
    Elkay

    LZS8WSLK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray

    Traducido por Google,

    Estación de llenado de botellas ezH2O® LZS8WSLK con enfriador ADA individual, refrigerado y filtrado, color gris claro. Capacidad de enfriamiento de 8,0 GPH (galones por hora) de agua potable a 50 grados F, con base en agua de entrada a 80 grados F y temperatura ambiente de 90 grados F, según las pruebas ASHRAE 18. Las características incluirán antimicrobiano*, filtrado, Green Ticker™, manos libres, flujo laminar, drenaje real, monitor de filtro visual. Equipado con burbujeador de seguridad Flexi-Guard ®. Sensor electrónico de llenado de botellas con activación de barra de empuje de burbujeador frontal y lateral electrónico. El producto se montará en la pared (en la pared), para aplicaciones en interiores, para servir 1 estación(es). La unidad estará certificada según UL 399 y CAN/CSA C22.2 No.120.

    Cumplimiento:

    • ADA y CCI A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Norma CAN/CSA C22.2 N.º 120
    • Especificación verde
    • NSF 372 (sin plomo)
    • NSF42
    • NSF 53
    • NSF 61
    • UL 399
    • Norma NSF 401

    Características:

      • Activación por sensor sin contacto (llenador de botellas) diseñado para un uso fácil; activación por barra pulsadora fácil de operar (burbujeador).
      • El sistema de refrigeración herméticamente sellado proporciona agua fría para saciar la sed.
      • La velocidad de llenado es de 1,1 GPM. El flujo laminar proporciona un llenado limpio con salpicaduras mínimas.
      • Monitor de filtro visual con indicador LED de estado del filtro para cuando es necesario cambiar el filtro.
      • El filtro de 3000 galones está certificado según NSF 42 y 53 para reducción de plomo, partículas de clase 1, cloro, sabor y olor.
      • Green Ticker™ informa al usuario la cantidad de botellas de agua de plástico de 20 oz que se han salvado de ser desechadas.
      • Los componentes plásticos clave están fabricados con un agente antimicrobiano de iones de plata que ayuda a proporcionar superficies limpias, libres de manchas y olores. Protección antimicrobiana de iones de plata en componentes plásticos clave para inhibir el crecimiento de moho y hongos.
      • La luz LED de bajo consumo fomenta el uso, ayuda a llenar botellas oscuras e ilumina los pasillos oscuros.
      • Embalaje en una sola caja para que el enfriador y el llenador de botellas se envíen juntos.

      Palabras clave: elkay lzs8wslk, bebedero elkay con llenador de botellas, bebedero elkay con llenador de botellas, bebedero elkay, elkay ezh2o, bebederos, bebedero con reemplazo de filtro de llenador de botellas, bebedero alto bajo, llenadores de botellas elkay, estación de llenado de botellas, bebedero ada, estación de recarga de botellas, ajuste de presión de bebedero, bebedero doble, botella de agua con temporizador, ajuste de flujo de bebedero, estación de llenado de botellas ezh2o, enfriador de agua con llenador de botellas, llenador de botellas residencial, llenador de botellas empotrado, enfriador ADA simple, botellas de plástico desechables

      Especificaciones
      • Keywords: elkay lzs8wslk, elkay drinking fountain with bottle filler, elkay water fountain with bottle filler, elkay water fountain, elkay ezh2o, drinking water fountains, drinking fountain with bottle filler filter replacement, high low drinking fountain, elkay bottle fillers, bottle filler station, ada drinking fountain, bottle refill station, water fountain pressure adjustment, double drinking fountain, water bottle with timer, water fountain flow adjustment, ezh2o bottle filling station, water cooler with bottle filler, residential bottle filler, recessed bottle filler, Single ADA Cooler, disposable plastic bottles

      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaLZS8WSLK
      • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
      • Grupo de productosEZ Family
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2022-08-19
      • Número de edición2
      • Altura (pulgadas)39.06
      • Ancho (pulgadas)19
      Información relacionada
      • Fabricado enEstados Unidos
      • Peso Neto (kg)74
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua