Publique sus productos
LZSTL8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
LZSTL8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
LZSTL8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
LZSTL8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
    Elkay

    LZSTL8WSLK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray

    4.7 de 5 estrellas4.7(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    LZSTL8WSLK Estación de llenado de botellas Elkay ezH2O y refrigerador versátil de dos niveles compatible con la ADA, refrigerado con filtro, gris claro

    Características:

      • Sistema de activación sin contacto mediante sensor (dispensador de botellas) diseñado para facilitar su uso; activación mediante pulsador de fácil manejo (dispensador de burbujas).
      • El sistema de refrigeración herméticamente sellado proporciona agua fría para saciar la sed.
      • El caudal de llenado es de 1,1 GPM. El flujo laminar proporciona un llenado limpio con mínimas salpicaduras.
      • Monitor visual del filtro con indicador LED de estado del filtro para saber cuándo es necesario cambiarlo.
      • El filtro de 3000 galones cuenta con la certificación NSF 42 y 53 para la reducción de plomo, partículas de clase 1, cloro, sabor y olor.
      • Green Ticker™ informa al usuario sobre la cantidad de botellas de agua de plástico de 20 onzas que se han evitado desechar.
      • Los componentes plásticos clave están fabricados con un agente antimicrobiano de iones de plata que ayuda a proporcionar superficies limpias, libres de manchas y olores.
      • Protección antimicrobiana con iones de plata en componentes plásticos clave para inhibir el crecimiento de moho y hongos.
      • La luz LED de bajo consumo fomenta su uso, facilita el llenado de botellas oscuras e ilumina los pasillos oscuros.
      • Embalaje en una sola caja para que la nevera portátil y el dispensador de botellas se envíen juntos.
      Especificaciones
      • Keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20, EZH2O Bottle Filling Station, Versatile Bi-Level ADA Cooler, Filtered Refrigerated, Elkay ezH2O® Bottle Filling Station, cooler and bottle filling station, ADA compliant, reverse cooler, Versatile Bi-Level cooler, disposable plastic bottles, sensor activation, LED filter, sensor-activated bottle filler, Filter Monitor, stainless steel back panel, elkay lzstl8wslk, elkay high low drinking fountain, elkay water fountain manual, elkay bi level drinking fountain, high low drinking fountain with bottle filler, elkay lzstl8wslk spec sheet, Elkay water fountain with bottle filler, Elkay bi level water fountain, Elkay drinking fountain with bottle filler, hi-lo drinking fountain with bottle filler, Elkay high-low water fountain, Elkay hi-lo drinking fountain, bi-level drinking fountain, Elkay LZSTL8WSLK spec sheet, drinking fountain height ADA, Elkay EZH2O manual, water fountain Elkay, ADA fountain height, Elkay drinking fountain bottle filler, hand cooler, Elkay drinking fountain specs, Elkay EZSDWSLK, Elkay bottle refill station, Elkay LZSTL8WSSK, Elkay double drinking fountain, Elkay drinking water fountain, ADA height water fountain, wall mounted Elkay water fountain, ADA bottle filler height, Elkay water fountain bottle filler, Elkay drinking fountain repair manual, Elkay drinking fountain parts, ADA height drinking fountain, Elkay water cooler with bottle filler, Elkay double water fountain, Elkay bi level drinking fountain, Elkay drinking fountain pressure adjustment, Elkay drinking fountain installation, Elkay hi-low drinking fountain, ADA height for water fountain, Elkay water fountain no water coming out, Elkay with flexi-guard water fountain, ADA water fountain clearance, hi-low water fountain, ADA lead apron recommendations, drinking fountain clearance, Elkay water fountain parts, Elkay EZH2O parts, Elkay water fountain EZH2O, Elkay barrier free drinking fountain, hi-lo drinking fountain, Elkay recessed bottle filler, EZH2O Elkay, water bottle filler Elkay, Elkay EZH2O filter replacement, ADA drinking fountain clearance, Elkay bi level drinking fountain specs

      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaLZSTL8WSLK
      • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
      • Grupo de productosEZ Family
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2022-08-19
      • Número de edición2
      • Altura (pulgadas)39.06
      • Ancho (pulgadas)19
      • Profundidad (pulgadas)36.75
      Información relacionada
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Peso Neto (kg)88
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua
      • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
      • Descripción Uniclass 2015Drinking fountains
      • CSI MasterFormat 2014 Code22 47 13
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloDrinking Fountains
      • Número OmniClass23-31 31 00
      • Título OmniClass Drinking Fountains