Publique sus productos
LZSTLG8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler High Efficiency Filtered Refrigerated Stainless
LZSTLG8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler High Efficiency Filtered Refrigerated Stainless
LZSTLG8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler High Efficiency Filtered Refrigerated Stainless
LZSTLG8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler High Efficiency Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    LZSTLG8WSSK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler High Efficiency Filtered Refrigerated Stainless

    Traducido por Google,

    Estación de llenado de botellas ezH2O® y enfriador versátil de dos niveles ADA de acero inoxidable refrigerado con filtro de alta eficiencia. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable de 50 °F, basada en agua de entrada de 80 °F y ambiente de 90 °F, según las pruebas ASHRAE 18. Las características incluirán antimicrobiano*, filtrado, Green Ticker™, manos libres, alta eficiencia, flujo laminar, drenaje real, monitor de filtro visual. Proveído con burbujeador FlexiGuard® StreamSaver™. Sensor electrónico de llenado de botellas con activación electrónica de barra pulsadora de burbujeador frontal y lateral. El producto será de montaje en pared (en la pared), para aplicaciones en interiores, dando servicio a 2 estaciones. La unidad estará certificada según UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Estándar NSF61
    • Estándar NSF372
    • CSA B45.4, CSA C22.2 N.° 120
    • Listado por UL

    Características:

    • Activación sin contacto mediante sensor (llenador de botellas) diseñada para un uso sencillo; activación mediante barra pulsadora de fácil manejo (dispensador de burbujas).
    • El sistema de refrigeración herméticamente sellado proporciona agua fría para saciar la sed.
    • El caudal de llenado es de 1,1 GPM. El flujo laminar proporciona un llenado limpio con mínimas salpicaduras. El sistema de drenaje real elimina el agua estancada.
    • Un compresor y un aislamiento de alto rendimiento reducen el consumo de energía, demostrando así un compromiso con la sostenibilidad.
    • Monitor visual del filtro con indicador LED del estado del filtro para cuando sea necesario cambiarlo.
    • El filtro de 3000 galones cuenta con la certificación NSF 42 y 53 para la reducción de plomo, partículas de Clase 1, cloro, sabor y olor.
    • Los componentes plásticos clave están fabricados con un agente antimicrobiano de iones de plata que ayuda a proporcionar superficies limpias, libres de manchas y olores.
    • Protección antimicrobiana con iones de plata en componentes plásticos clave para inhibir el crecimiento de moho y hongos.
    • Dispensador de botellas sin contacto, activado por sensor, diseñado para un uso sencillo; burbujeador de fácil manejo activado por barra pulsadora.
    • Apto para uso en interiores.
    Especificaciones
    • Keywords: GREEN, GREENSPEC, EZ, lead reduction, reduces lead, reduce lead, take out lead, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20,Bottle Filling Station, Bi-Level Bottle Filling Station, Filtered Refrigerated Bottle Filling Station, ADA Cooler Bottle Filling Station, High Efficiency Bottle Filling Station

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLZSTLG8WSSK
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de productosEZ Family
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)39.06
    • Ancho (pulgadas)19
    • Profundidad (pulgadas)36.75
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)87
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua