Publique sus productos
BALL VALVE PVC STD SERIES

BALL VALVE PVC STD SERIES

5.0 de 5 estrellas5.0(7 reseñas)
Traducido por Google,

DESCRIPCIÓN:

- VÁLVULA DE BOLA PVC SERIE STD
- Tamaños: DN10, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100
- Cuerpo de PVC-U
- Toma de disolvente hembra
- Serie métrica
- Asiento de bola en HDPE
- Juntas tóricas en EPDM


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Toma de disolvente hembra
- Cuerpo de PVC-U
- Sistema “Antiblock” que evita el bloqueo de la bola.
- Porta-sello roscado para mantenimiento aguas arriba sin vaciar el sistema.
- Herramienta incorporada en el mango para un fácil ajuste del portasellos roscado (y el torque de la bola).
- Mínima caída de presión.
- Bajo par de operación.
- Resistencia a muchos productos químicos inorgánicos.
- Material de las juntas tóricas: EPDM / FPM
- Material de los asientos de bolas: HDPE / PTFE

Especificaciones
  • STANDARDS:

    - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001
    - Environmental management system: ISO 14001
    - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
    - Material PVC-U test: EN 1452-3
    - Dimensional control: ISO 15493
    - Shell test: ISO 1167
    - Heat test: ISO 580
    - Vicat: ISO 2507
    - Density: ISO 1183
    - Seat, packing, shell, long term hydrostatic pressure test, durability test: ISO 16135:2006
    - CE certification
    - Standard end connections: EN ISO 1452, EN ISO 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467 ISO 228-1, ASTM D 2464
    - Ball valve design regulation - EN ISO 16135

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBALL_VALVE_PVC_STD_SERIES
  • Familia de productoFittings
  • Grupo de productosPVC-U
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2019-06-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves