Publique sus productos
BUTTERFLY VALVE INDUSTRIAL SERIES WITH GEAR BOX

BUTTERFLY VALVE INDUSTRIAL SERIES WITH GEAR BOX

4.5 de 5 estrellas4.5(8 reseñas)
Traducido por Google,

DESCRIPCIÓN:

- VÁLVULA DE MARIPOSA SERIE INDUSTRIAL CON CAJA DE ENGRANAJES
- Tamaños: DN50-65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300
- Cuerpo PP - GR
- Juntas en EPDM perox.
- Eje de acero inoxidable (AISI 630)
- Disco en PVC-U
- Caja de cambios


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Cuerpo de PVC-U.
- Rango de temperatura: 10°C a 60°C para trabajo continuo.
- Mínima caída de presión.
- Bajo mantenimiento.
- Resistencia a muchos productos químicos inorgánicos.
- Apertura regulable cada 15º con mantenimiento de posición.
- Buena resistencia mecánica.
- Eje de acero cincado no en contacto con el medio.
- Material de junta: EPDM / FPM
- Material del eje: Acero cincado

Especificaciones
  • STANDARDS:

    - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001
    - Environmental management system: ISO 14001
    - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
    - Material PVC-U test: EN 1452-3
    - Dimensional control: ISO 15493
    - Shell test: ISO 1167
    - Heat test: ISO 580
    - Vicat: ISO 2507
    - Density: ISO 1183
    - Seat, packing, shell, long term hydrostatic pressure test, durability test: ISO 16136:2006
    - CE certification
    - Standards: EN 558-1, BS EN 1092-1, ANSI B.16.5 class 150, JIS B 2220
    - Butterfly valve design regulation - ISO 16136

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBUTTERFLY_VALVE_INDUSTRIAL_SERIES_WITH_GEAR_BOX
  • Familia de productoValves
  • Grupo de productosButterfly
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2019-06-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Material secundarioPP-MD
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves