Publique sus productos
ELECTRIC ACTUATOR BALL VALVE
ELECTRIC ACTUATOR BALL VALVE

    ELECTRIC ACTUATOR BALL VALVE

    4.9 de 5 estrellas4.9(9 reseñas)
    Traducido por Google,

    DESCRIPCIÓN:

    - VÁLVULA DE ESFERA PVC-U ACTUACIÓN ELÉCTRICA SERIE [IND] (PTFE-FPM)

    CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

    - Serie [IND] Válvula de bola con actuador eléctrico reversible multivoltaje - Control electrónico de par, con limitación de par máximo - Resistencia calefactora anticondensaciones - Palanca automática/manual, con override manual - Contactos abiertos y cerrados libres de tensión - LED indicador de funcionamiento / error - Envolvente en poliamida anticorrosiva - Actuador garantizado para 20.000 ciclos con un régimen de trabajo del 75%



    Especificaciones
    • STANDARDS:

      - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001
      - Environmental management system: ISO 14001
      - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
      - Solvent cement: ISO / DIN, ASTM, BS, JIS
      - Threaded: BSP, NPT
      - Flanges: ISO / DIN



    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaELECTRIC_ACTUATOR_BALL_VALVE
    • Familia de productoValves
    • Grupo de productosElectric actuation valves
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2019-06-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Descripción Uniclass 2015Ball valves
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniClass Valves