Publique sus productos
ELECTRIC ACTUATOR BUTTERFLY VALVE
ELECTRIC ACTUATOR BUTTERFLY VALVE

    ELECTRIC ACTUATOR BUTTERFLY VALVE

    4.5 de 5 estrellas4.5(13 reseñas)
    Traducido por Google,

    DESCRIPCIÓN: - VÁLVULA DE MARIPOSA PVC-U DE ACTUACIÓN ELÉCTRICA SERIE INDUSTRIAL (EPDM)
    CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
    - Válvula de mariposa Serie [IND] con actuador eléctrico reversible multitensión
    - Control electrónico de par, con limitación del par máximo
    - Actuador garantizado para 50.000 ciclos con una capacidad de trabajo del 30%
    - Palanca automática/manual, con anulación manual.
    - Contactos libres de tensión abiertos y cerrados.
    - Caja en poliamida anticorrosiva.



    Especificaciones
    • STANDARDS: - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001
      - Environmental management system: ISO 14001
      - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
      - ISO/DIN , ANSI/ASTM, British Standard, JIS


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaELECTRIC_ACTUATOR_BUTTERFLY_VALVE
    • Familia de productoValves
    • Grupo de productosButterfly
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2019-06-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_08
    • Descripción Uniclass 2015Butterfly valves
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniClass Valves