Publique sus productos
PANDORA WALL CCT SWITCH IP44 CH wall lamp

PANDORA WALL CCT SWITCH IP44 CH wall lamp

Traducido por Google,
La lámpara de pared PANDORA WALL CCT SWITCH IP44 CH de AZzardo aporta líneas modernas y depuradas a tu interior. Con acabado cromado, combina a la perfección con paletas de colores contemporáneas y materiales naturales. Ideal para la isla de la cocina o el dormitorio, se convierte en una pieza central que aporta un toque de distinción, manteniendo un aspecto ligero y minimalista. Úsala con bombillas LED de bajo consumo para reducir los costes de funcionamiento y elige la temperatura de color que mejor se adapte al ambiente que deseas crear. Para un mayor control, combina una bombilla regulable con un regulador compatible (si procede) para ajustar la intensidad de la luz, desde una iluminación funcional hasta una iluminación ambiental acogedora.
Especificaciones
  • Dimensions Product length [cm]: 11.5 Product height [cm]: 30 Product width [cm]: 16.5 Materials and colors Accent color: Transparent Dominant color: Chrome Accent Material: Acrylic Dominant material: Aluminum Accent Finish: Glossy Leading Finish: Glossy Basic information Type: Wall lamp Energy class: G Protection class: IP44 Maximum power: 11W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: Yes CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Beam angle: 128° Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 1 Voltage: 230V Control Options: CCT Switch BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Color temperature [K]: 3000 / 4000 Control Type > For All: CCT Switch Lumens [lm]: 690 Adjustment: No Packaging Gross weight [kg]: 4 Net weight [kg]: 3.4 Box width 1 [cm]: 39 Box height 1 [cm]: 21 Box depth 1 [cm]: 26.5
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAZ6572
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-31
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared