Publique sus productos
SPARK WAVES PENDANT 120 CCT DIMM CH hanging lamp
SPARK WAVES PENDANT 120 CCT DIMM CH hanging lamp
SPARK WAVES PENDANT 120 CCT DIMM CH hanging lamp
SPARK WAVES PENDANT 120 CCT DIMM CH hanging lamp

    SPARK WAVES PENDANT 120 CCT DIMM CH hanging lamp

    Traducido por Google,
    La lámpara colgante SPARK WAVES PENDANT 120 CCT DIMM CH es una moderna lámpara colgante que aporta un toque arquitectónico refinado a espacios diáfanos. Fabricada en aluminio con acabado cromado brillante, le confiere una silueta limpia y minimalista. La iluminación se realiza mediante un módulo LED integrado de 68 W, 4465 lm, 3000 a 4000 K, CRI ≥ 80, haz de 76° y 230 V. Detalles prácticos: protección IP20, posición ajustable, 2 puntos de luz y aprox. 25 cm de ancho × mín. 80 cm máx. 160 cm de alto. Úsela de forma independiente para un toque de luz específico o repítala para crear un conjunto de iluminación coherente. Código de producto: AZ6562.
    Especificaciones
    • Dimensions

      Product length [cm]: 120

      Ceiling base height [cm]: 4

      Ceiling base width [cm]: 8 / 10

      Product width [cm]: 25

      Product height [cm]: min. 80 max. 160

      Ceiling base length [cm]: 28 / 30

      Lampshade length [cm]: 2x 120

      Lampshade width [cm]: 25 / 2x 7.5

      Lampshade height [cm]: 21 / 2x 3

      Materials and colors

      Accent color: Transparent

      Dominant color: Chrome

      Accent Material: Glass

      Dominant material: Aluminum

      Accent Finish: Glossy

      Leading Finish: Glossy

      Ceiling base color: Chrome

      Lampshade color: Transparent

      Basic information

      Type: Hanging lamp

      Light source type: integrated LED

      Energy class: G

      Protection class: IP20

      Maximum power: 68W

      Specification

      Number of light sources: 2

      Smart App: No

      Bluetooth Gateway: No

      CCT: Yes

      CRI [Ra]: ≥ 80

      Motion sensor: No

      Beam angle: 76°

      Class of resistance to shock: 2

      Voltage: 230V

      Control options: Remote control

      BT Control Panel: No

      RGB: No

      Dimming: Yes

      Remote control: Yes

      Control type > For all: Remote control

      Color temperature [K]: 3000 to 4000

      Adjustment: Yes

      Lumens [lm]: 4465

      Packaging

      Box depth 1 [cm]: 33

      Box height 1 [cm]: 30

      Net weight [kg]: 6.6

      Box width 1 [cm]: 126

      Gross weight [kg]: 8.2

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAZ6562
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas