Publique sus productos
ALTUN WALL COFFEE wall lamp

ALTUN WALL COFFEE wall lamp

Traducido por Google,
La lámpara de pared ALTUN WALL COFFEE de AZzardo aporta un toque contemporáneo y sofisticado a tu hogar. Con su acabado en color café, combina a la perfección con paletas de colores modernas y materiales naturales. Ideal para el recibidor o la escalera, ilumina la estancia donde la necesitas, manteniendo un aspecto ligero y minimalista. Úsala con bombillas LED de bajo consumo para reducir el consumo eléctrico y elige la temperatura de color que mejor se adapte al ambiente que deseas crear. Para un mayor control, combina una bombilla regulable con un regulador compatible (si procede) para ajustar la intensidad de la luz, desde una iluminación funcional hasta una luz tenue para las noches.
Especificaciones
  • Materials and colors Dominant color: Beige Dominant material: Aluminum Leading Finish: Satin Wall base color: Beige Lampshade color: Beige Dimensions Lampshade width [cm]: 3 Wall base height [cm]: 10.4 Lampshade height [cm]: 11 Wall base length [cm]: 3 Product length [cm]: min 6.5 max 12 Wall base width [cm]: 10.4 Product width [cm]: min 10.4 max 13 Product height [cm]: min. 11.5 max. 12.5 Basic information Type: Wall lamp Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 3W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 1 Lumens [lm]: 206 Voltage: 230V Rotation: 350° Deflection: 90° RGB: No Dimming: No Remote control: No Beam angle: 29° Adjustment: Yes Color temperature [K]: 3033 Packaging Gross weight [kg]: 0.5 Net weight [kg]: 0.4 Box width 1 [cm]: 15.5 Box height 1 [cm]: 9.5 Box depth 1 [cm]: 13
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAZ6561
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-31
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared