Publique sus productos
ORION BK hanging lamp
ORION BK hanging lamp
ORION BK hanging lamp

    ORION BK hanging lamp

    Traducido por Google,
    Descubre la lámpara colgante ORION BK: una elegante lámpara colgante diseñada para ofrecer una iluminación fiable sobre la mesa del comedor. Fabricada en aluminio con un acabado negro mate que le da una silueta limpia y minimalista. La iluminación proviene de un módulo LED integrado de 30 W, 3000 K y 230 V. Detalles prácticos: protección IP20, posicionamiento ajustable, 3 puntos de luz y aprox. 64,5 cm de ancho × mín. 170 cm máx. 304 cm de alto. Úsala de forma independiente para un toque de luz específico o combínala para crear un conjunto de iluminación cohesivo. Código de producto: AZ6535.
    Especificaciones
    • Materials and colors

      Accent color: White

      Ceiling base color: Black

      Dominant color: Black

      Accent material: PVC

      Dominant material: Aluminum

      Accent Finish: Matte

      Leading Finish: Matte

      Lampshade color: White

      Dimensions

      Ceiling base width [cm]: 9

      Lampshade width [cm]: 5

      Ceiling base height [cm]: 6

      Product width [cm]: 64.5

      Product height [cm]: min. 170 max. 304

      Lampshade length [cm]: 30.5

      Lampshade height [cm]: 5 / 120

      Basic information

      Type: Hanging lamp

      Energy class: G

      Protection class: IP20

      Maximum power: 30W

      Light source type: integrated LED

      Specification

      Azzardo Smart App: No

      Bluetooth Gateway: No

      CCT: No

      Motion sensor: No

      Class of resistance to shock: 1

      Number of light sources: 3

      Voltage: 230V

      BT Control Panel: No

      RGB: No

      Dimming: No

      Remote control: No

      Color temperature [K]: 3000

      Adjustment: Yes

      Packaging

      Gross weight [kg]: 3.2

      Net weight [kg]: 2

      Box height 1 [cm]: 14.5

      Box depth 1 [cm]: 28

      Box width 1 [cm]: 141.5

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAZ6535
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText