Publique sus productos
DURANTE IP54 SENSOR CCT BK wall lamp
DURANTE IP54 SENSOR CCT BK wall lamp
DURANTE IP54 SENSOR CCT BK wall lamp

    DURANTE IP54 SENSOR CCT BK wall lamp

    Traducido por Google,
    Descubre la lámpara de pared DURANTE IP54 SENSOR CCT ​​BK: una elegante lámpara de pared diseñada para ofrecer una iluminación fiable en pasillos y escaleras. Fabricada en aluminio con un acabado negro mate que le da una silueta limpia y minimalista. La iluminación proviene de un módulo LED integrado de 21 W, CCT conmutable (3000 / 4000 / 6000 K) y 230 V. Detalles prácticos: Protección IP54, posicionamiento ajustable, 1 punto de luz y aprox. mín. 12 máx. 16,5 cm de ancho × mín. 10 máx. 14,5 cm de alto. Se puede instalar individualmente o en grupos para lograr una iluminación equilibrada en toda la estancia. Código de producto: AZ6536.
    Especificaciones
    • Dimensions

      Product length [cm]: 21

      Wall base height [cm]: 10

      Wall base length [cm]: 21

      Lampshade width [cm]: 3

      Lampshade height [cm]: 12.5

      Product width [cm]: min. 12 max. 16.5

      Product height [cm]: min. 10 max. 14.5

      Wall base width [cm]: 3.9 /12

      Lampshade length [cm]: 17.8

      Materials and colors

      Dominant color: Black

      Accent material: PVC

      Dominant material: Aluminum

      Leading Finish: Matte

      Wall base color: Black

      Lampshade color: Black

      Basic information

      Type: Wall lamp

      Energy class: G

      Protection class: IP54

      Maximum power: 21W

      Light source type: integrated LED

      Specification

      Azzardo Smart App: No

      Bluetooth Gateway: No

      CCT: Yes

      Motion sensor: Yes

      Class of resistance to shock: 1

      Number of light sources: 1

      Voltage: 230V

      Deflection: 350°

      Control Options: CCT Switch Motion Sensor

      RGB: No

      Dimming: No

      Remote control: No

      Color temperature [K]: 3000 / 4000 / 6000

      Control Type > For All: CCT Switch

      Sensor range: Distance: 0.5 to 10 m | Height: 2 to 2.5 m | Angles: 150° + 90° | Time: 30 s to 3 min | Twilight sensitivity

      Adjustment: Yes

      Packaging

      Gross weight [kg]: 1.5

      Net weight [kg]: 1.3

      Box height 1 [cm]: 12.5

      Box depth 1 [cm]: 19

      Box width 1 [cm]: 23

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAZ6536
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared