Publique sus productos
LIMAN 6W CCT BK ceiling lamp

LIMAN 6W CCT BK ceiling lamp

Traducido por Google,
La lámpara de techo LIMAN 6W CCT BK de AZzardo aporta una silueta arquitectónica impactante a tu interior. Con acabado en negro, combina a la perfección con paletas de colores contemporáneas y materiales naturales. Ideal para la escalera o el comedor, se convierte en una pieza central que, a la vez, crea un ambiente ligero y minimalista. Úsala con bombillas LED de bajo consumo para reducir los costes de funcionamiento y elige la temperatura de color que mejor se adapte al ambiente que deseas crear. Para un mayor control, combina una bombilla regulable con un regulador compatible (si procede) para ajustar la intensidad de la luz, desde una iluminación funcional hasta una iluminación ambiental acogedora.
Especificaciones
  • Materials and colors Accent color: Transparent Ceiling base color: Black Dominant color: Black Accent material: PVC Dominant material: Aluminum Leading Finish: Matte Lampshade color: Transparent Dimensions Ceiling base width [cm]: 8 Lampshade width [cm]: 8 Ceiling base height [cm]: 5 Lampshade height [cm]: 4 Product height [cm]: 9 Product width [cm]: 8 Specification Number of light sources: 1 Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: Yes CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Class of resistance to shock: 1 Voltage: 230V Control Options: CCT Switch BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Control Type > For All: CCT Switch Adjustment: No Lumens [lm]: 723 Color temperature [K]: 2888 / 3978 Beam angle: 66° Basic information Light source type: integrated LED Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 6W Packaging Gross weight [kg]: 0.3 Net weight [kg]: 0.26 Box width 1 [cm]: 9 Box height 1 [cm]: 12 Box depth 1 [cm]: 9
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAZ6548
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-31
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo