Publique sus productos
BABIL 15W CCT SWITCH COFFEE

BABIL 15W CCT SWITCH COFFEE

Traducido por Google,
La lámpara de techo BABIL 15W CCT SWITCH COFFEE es una moderna lámpara de techo que aporta un toque arquitectónico y refinado a cocinas, dormitorios y oficinas. Fabricada en aluminio con un acabado marrón satinado, le da una silueta limpia y minimalista. La iluminación proviene de un módulo LED integrado de 13 W, 1297 lm, conmutable a 2977 K o 4039 K, CRI ≥ 90, haz de 36° y 230 V. Detalles prácticos: protección IP20, 1 punto de luz y aprox. 8 cm de ancho × 9 cm de alto. Úsela sola para un toque de luz o repítala para crear un conjunto de iluminación cohesivo. Código de producto: AZ6556.
Especificaciones
  • Specification

    Smart App: No

    Bluetooth Gateway: No

    CCT: Yes

    CRI [Ra]: ≥ 90

    Motion sensor: No

    Beam angle: 36°

    Class of resistance to shock: 1

    Number of light sources: 1

    Voltage: 230V

    Control Options: CCT Switch

    BT Control Panel: No

    RGB: No

    Dimming: No

    Remote control: No

    Control Type > For All: CCT Switch

    Lumens [lm]: 1297

    Adjustment: No

    Color temperature [K]: 2977 / 4039

    Basic information

    Energy class: G

    Protection class: IP20

    Maximum power: 13W

    Light source type: integrated LED

    Type: Surface-mounted lamp

    Materials and colors

    Dominant color: Brown

    Dominant material: Aluminum

    Leading Finish: Satin

    Packaging

    Gross weight [kg]: 0.4

    Net weight [kg]: 0.34

    Box depth 1 [cm]: 8.5

    Box width 1 [cm]: 8.5

    Box height 1 [cm]: 11.5

    Dimensions

    Product height [cm]: 9

    Product width [cm]: 8

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAZ6556
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo