Publique sus productos
ALEXANDRIA WALL BK wall lamp

ALEXANDRIA WALL BK wall lamp

Traducido por Google,
La lámpara de pared ALEXANDRIA WALL BK de AZzardo aporta un toque de elegancia discreta a tu hogar. Con acabado en negro, combina a la perfección con paletas de colores contemporáneas y materiales naturales. Ideal para el dormitorio o el comedor, aporta profundidad y carácter a la estancia, manteniendo un aspecto ligero y minimalista. Úsala con bombillas LED de bajo consumo para reducir el coste de funcionamiento y elige la temperatura de color que mejor se adapte al ambiente que deseas crear. Para un mayor control, combina una bombilla regulable con un regulador compatible (si procede) para ajustar la intensidad de la luz, desde una iluminación funcional hasta una iluminación ambiental acogedora.
Especificaciones
  • Materials and colors Accent color: Transparent Wall base color: Black Dominant color: Black Accent Material: Acrylic Dominant material: Aluminum Accent Finish: Glossy Leading Finish: Matte Lampshade color: Transparent Dimensions Lampshade width [cm]: 17 Wall base height [cm]: 11 Lampshade height [cm]: 17 Product height [cm]: 17 Lampshade length [cm]: 4 Product width [cm]: 11 17 Wall base length [cm]: 2.2 Product length [cm]: 6.2 Basic information Type: Wall lamp Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 8W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No CRI [Ra]: ≥ 80 Motion sensor: No Beam angle: 30° Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 1 Voltage: 230V BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Lumens [lm]: 357 Adjustment: Yes Color temperature [K]: 2958 Packaging Gross weight [kg]: 0.73 Net weight [kg]: 0.64 Box width 1 [cm]: 19.5 Box height 1 [cm]: 19.5 Box depth 1 [cm]: 8.5
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAZ6558
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-31
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared