Publique sus productos
PRONTO WALL CCT SWITCH 90 IP44 CH wall lamp

PRONTO WALL CCT SWITCH 90 IP44 CH wall lamp

Traducido por Google,
La lámpara de pared PRONTO WALL CCT SWITCH 90 IP44 CH es una luminaria contemporánea diseñada para una iluminación nítida y confortable en pasillos y escaleras. Fabricada en aluminio con acabado cromado brillante, presenta una silueta limpia y minimalista. La iluminación proviene de un módulo LED integrado de 21 W, 1640 lm, conmutable a 3000 K o 4000 K, CRI ≥ 90, haz de 107° y 230 V. Detalles prácticos: Protección IP44, 1 punto de luz y aprox. 9 cm de ancho x 6 cm de alto. Se puede instalar individualmente o en grupos para lograr una iluminación equilibrada en toda la estancia. Código de producto: AZ6570.
Especificaciones
  • Dimensions

    Product length [cm]: 90

    Wall base width [cm]: 4

    Product height [cm]: 6

    Lampshade width [cm]: 6

    Lampshade height [cm]: 6

    Wall base length [cm]: 4 31

    Lampshade length [cm]: 90

    Product width [cm]: 9

    Materials and colors

    Accent color: White

    Dominant color: Chrome

    Accent material: PVC

    Dominant material: Aluminum

    Leading Finish: Glossy

    Wall base color: Chrome

    Accent Finish: Ribbed

    Lampshade color: White

    Basic information

    Type: Wall lamp

    Energy class: G

    Protection class: IP44

    Maximum power: 21W

    Light source type: integrated LED

    Specification

    Smart App: No

    Bluetooth Gateway: No

    CCT: Yes

    CRI [Ra]: ≥ 90

    Motion sensor: No

    Class of resistance to shock: 1

    Number of light sources: 1

    Voltage: 230V

    Control Options: CCT Switch

    BT Control Panel: No

    RGB: No

    Dimming: No

    Remote control: No

    Color temperature [K]: 3000 / 4000

    Control Type > For All: CCT Switch

    Beam angle: 107°

    Lumens [lm]: 1640

    Adjustment: No

    Packaging

    Gross weight [kg]: 1.8

    Net weight [kg]: 1.6

    Box height 1 [cm]: 11

    Box width 1 [cm]: 92

    Box depth 1 [cm]: 7.5

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAZ6570
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText