Publique sus productos
PANDORA WALL CCT SWITCH IP44 BK wall lamp

PANDORA WALL CCT SWITCH IP44 BK wall lamp

Traducido por Google,
La lámpara de pared PANDORA WALL CCT SWITCH IP44 BK de AZzardo aporta un toque contemporáneo y sofisticado a tu hogar. Con su acabado en negro, combina a la perfección con paletas de colores modernas y materiales naturales. Ideal para el comedor o el despacho, ayuda a delimitar zonas en espacios diáfanos, manteniendo un aspecto ligero y despejado. Úsala con bombillas LED de bajo consumo para reducir los costes de funcionamiento y elige la temperatura de color que mejor se adapte al ambiente que deseas crear. Para un mayor control, combina una bombilla regulable con un regulador compatible (si procede) para ajustar la intensidad de la luz, desde una iluminación funcional hasta una iluminación ambiental acogedora.
Especificaciones
  • Dimensions Product length [cm]: 11.5 Product height [cm]: 30 Product width [cm]: 16.5 Materials and colors Accent color: Transparent Dominant color: Black Accent Material: Acrylic Dominant material: Aluminum Accent Finish: Glossy Leading Finish: Matte Basic information Type: Wall lamp Energy class: G Protection class: IP44 Maximum power: 11W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: Yes CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Beam angle: 128° Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 1 Voltage: 230V Control Options: CCT Switch BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Control Type > For All: CCT Switch Lumens [lm]: 690 Adjustment: No Color temperature [K]: 3000 / 4100 Packaging Gross weight [kg]: 4 Net weight [kg]: 3.4 Box width 1 [cm]: 39 Box height 1 [cm]: 21 Box depth 1 [cm]: 26.5
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAZ6573
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-31
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText