Publique sus productos
DISC PENDANT 35 BK hanging lamp

DISC PENDANT 35 BK hanging lamp

Traducido por Google,
La lámpara colgante DISC PENDANT 35 BK es una moderna lámpara colgante que aporta un toque arquitectónico refinado a la isla de la cocina. Fabricada en aluminio con un acabado negro mate que le da una silueta limpia y minimalista. La iluminación proviene de un módulo LED integrado de 3000 K y un CRI ≥ 90. Detalles prácticos: protección IP20, 1 punto de luz y aprox. 35 cm de ancho × mín. 60 cm máx. 189 cm de alto. Ideal para proyectos residenciales y de proyectos de hostelería donde el estilo y la eficiencia deben ir de la mano. Código de producto: AZ6578.
Especificaciones
  • Materials and colors Ceiling base color: Black Dominant color: Black Power cord color: Black Dominant material: Aluminum Leading Finish: Matte Lampshade color: Black Dimensions Ceiling base width [cm]: 12 Ceiling base height [cm]: 5 Lampshade height [cm]: 4 Product width [cm]: 35 Product height [cm]: min. 60 max. 189 Lampshade width [cm]: 2x 35 Basic information Type: Hanging lamp Energy class: G Protection class: IP20 Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Class of resistance to shock: 2 Number of light sources: 1 Control options: TRIAC dimmer BT Control Panel: No RGB: No Dimming: Yes Remote control: No Color temperature [K]: 3000 Control Type > For All: TRIAC Dimmer Adjustment: No Packaging Gross weight [kg]: 1.8 Net weight [kg]: 1 Box width 1 [cm]: 42 Box height 1 [cm]: 14 Box depth 1 [cm]: 43
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAZ6578
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas