Publique sus productos
RIPPLE WALL 40 BEIGE wall lamp
RIPPLE WALL 40 BEIGE wall lamp
RIPPLE WALL 40 BEIGE wall lamp
RIPPLE WALL 40 BEIGE wall lamp

    RIPPLE WALL 40 BEIGE wall lamp

    Traducido por Google,
    La lámpara de pared RIPPLE WALL 40 BEIGE es una lámpara de pared contemporánea diseñada para una luz nítida y confortable como iluminación de cabecera. Fabricada en aluminio con un acabado beige mate que le da una silueta limpia y minimalista. La iluminación proviene de un módulo LED integrado de 21 W, 108 lm, 2740 K, CRI ≥ 90, haz de 0° y 230 V. Detalles prácticos: Protección IP20, 1 punto de luz y aprox. 40 cm de ancho × 40 cm de alto. Ideal para proyectos residenciales y de proyectos de construcción donde el estilo y la eficiencia deben ir de la mano. Código de producto: AZ6579.
    Especificaciones
    • Dimensions Wall base length [cm]: 5.2 Product length [cm]: 8 Wall base width [cm]: 8 Lampshade width [cm]: 40 Wall base height [cm]: 8 Lampshade height [cm]: 40 Product height [cm]: 40 Lampshade length [cm]: 2.5 Product width [cm]: 40 Materials and colors Accent color: Black Wall base color: Black Dominant color: Beige Accent Material: Aluminum Dominant material: Aluminum Accent Finish: Matte Leading Finish: Matte Basic information Type: Wall lamp Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 21W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Beam angle: 0° Class of resistance to shock: 2 Number of light sources: 1 Voltage: 230V BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Lumens [lm]: 108 Adjustment: No Color temperature [K]: 2740 Packaging Gross weight [kg]: 1.8 Net weight [kg]: 0.6 Box height 1 [cm]: 14.5 Box depth 1 [cm]: 48 Box width 1 [cm]: 48
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAZ6579
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared