Publique sus productos
AGORA PENDANT WHITE hanging lamp

AGORA PENDANT WHITE hanging lamp

Traducido por Google,
La lámpara colgante AGORA PENDANT WHITE de AZzardo aporta un toque de elegancia discreta a tu hogar. Con su acabado en blanco, combina a la perfección con paletas de colores contemporáneas y materiales naturales. Ideal para el despacho o el recibidor, se integra fácilmente con interiores cálidos y fríos, manteniendo un aspecto ligero y minimalista. Úsala con bombillas LED de bajo consumo para reducir los costes de funcionamiento y elige la temperatura de color que mejor se adapte al ambiente que deseas crear. Para un mayor control, combina una bombilla regulable con un regulador compatible (si procede) para ajustar la intensidad de la luz, desde una iluminación funcional hasta una iluminación ambiental acogedora.
Especificaciones
  • Materials and colors Dominant color: White Accent color: White Accent Material: Aluminum Dominant material: Fabric Accent Finish: Matte Leading Finish: Fabric Ceiling base color: White Power cord color: Transparent Lampshade color: White Basic information Type: Hanging lamp Light source type: E27 Protection class: IP20 Maximum power: 60W Dimensions Ceiling base height [cm]: 2.5 Lampshade width [cm]: 36 Lampshade height [cm]: 24 Product width [cm]: 36 Product height [cm]: min. 130 max. 225 Ceiling base width [cm]: 12.5 Specification Motion sensor: No Class of resistance to shock: 2 Voltage: 230V Adjustment: Yes CCT: Optional RGB: Optional Dimming: Optional Packaging Gross weight [kg]: 1.1 Net weight [kg]: 0.8 Box width 1 [cm]: 21 Box height 1 [cm]: 18.5 Box depth 1 [cm]: 20.6 Box width 2 [cm]: 9 Box height 2 [cm]: 45 Box depth 2 [cm]: 9.5
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAZ6641
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-31
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas