Publique sus productos
AGORA PENDANT PINK hanging lamp

AGORA PENDANT PINK hanging lamp

Traducido por Google,
La lámpara colgante AGORA PENDANT PINK de AZzardo aporta líneas modernas y depuradas a tu hogar. Su acabado en rosa la hace ideal para combinar con paletas de colores contemporáneas y materiales naturales. Perfecta para el despacho o el salón, aporta profundidad y personalidad a la estancia, manteniendo un aspecto ligero y minimalista. Úsala con bombillas LED de bajo consumo para reducir los costes de funcionamiento y elige la temperatura de color que mejor se adapte al ambiente que deseas crear. Para un mayor control, combina una bombilla regulable con un regulador compatible (si procede) para ajustar la intensidad de la luz, desde una iluminación funcional hasta una iluminación ambiental acogedora.
Especificaciones
  • Materials and colors Accent color: White Ceiling base color: White Power cord color: Transparent Accent Material: Aluminum Dominant material: Fabric Accent Finish: Matte Leading Finish: Fabric Dominant color: Pink Lampshade color: Pink Dimensions Lampshade width [cm]: 36 Ceiling base height [cm]: 2.5 Lampshade height [cm]: 24 Product width [cm]: 36 Ceiling base width [cm]: 12.5 Product height [cm]: min. 130 max. 225 Basic information Type: Hanging lamp Protection class: IP20 Maximum power: 60W Light source type: E27 Specification Motion sensor: No Class of resistance to shock: 2 Number of light sources: 1 Voltage: 230V CCT: Optional Adjustment: Yes RGB: Optional Dimming: Optional Packaging Gross weight [kg]: 1.1 Net weight [kg]: 0.8 Box width 1 [cm]: 21 Box height 1 [cm]: 18.5 Box depth 1 [cm]: 20.6 Box depth 2 [cm]: 9.5 Box width 2 [cm]: 9 Box height 2 [cm]: 45
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAZ6645
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-31
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas