Publique sus productos
KRYPTON PENDANT 60 3-STEP CCT hanging lamp

KRYPTON PENDANT 60 3-STEP CCT hanging lamp

Traducido por Google,
La lámpara colgante KRYPTON PENDANT 60 3-STEP CCT de AZzardo aporta un diseño atemporal y versátil a tu interior. Con sus proporciones equilibradas y detalles nítidos, se integra a la perfección en espacios contemporáneos. Ideal para el vestíbulo o el pasillo de un hotel, añade una capa de luz focalizada donde la necesitas, manteniendo un aspecto ligero y despejado. Úsala con bombillas LED de bajo consumo para reducir los costes de funcionamiento y elige la temperatura de color que mejor se adapte al ambiente que deseas crear. Para un mayor control, combina una bombilla regulable con un regulador compatible (si procede) para ajustar con precisión el brillo, desde una iluminación funcional hasta una luz tenue para las noches.
Especificaciones
  • Materials and colors Accent color: Brown Dominant color: Black Leading Finish: Matte Dominant material: Aluminum Ceiling base color: Black Accent Finish: Stone Accent Material: Plaster / PVC Lampshade color: Brown Basic information Type: Hanging lamp Light source type: integrated LED Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 37W Dimensions Ceiling base width [cm]: 15 Ceiling base height [cm]: 4 Lampshade height [cm]: 4 Product width [cm]: 59.5 Lampshade width [cm]: 59 [5] Product height [cm]: min. 80 max. 150 Specification Number of light sources: 1 Lumens [lm]: 1200 Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: Yes CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Class of resistance to shock: 1 Voltage: 230V BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Adjustment: Yes Beam angle: 139° Color temperature [K]: 2930 to 6100 Control options: 3-stage CCT Control Type > For All: 3-stage CCT Packaging Gross weight [kg]: 6 Net weight [kg]: 4.4 Box width 1 [cm]: 68 Box height 1 [cm]: 15.5 Box depth 1 [cm]: 68
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAZ6664
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-31
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText