Publique sus productos
KRYPTON TOP 60 3-STEP CCT ceiling lamp

KRYPTON TOP 60 3-STEP CCT ceiling lamp

Traducido por Google,
La lámpara de techo KRYPTON TOP 60 3-STEP CCT de AZzardo aporta un diseño atemporal y versátil a tu hogar. Con sus proporciones equilibradas y detalles nítidos, se integra a la perfección en espacios contemporáneos. Ideal para el dormitorio o la oficina en casa, proporciona una iluminación focalizada donde la necesitas, manteniendo un aspecto ligero y minimalista. Úsala con bombillas LED de bajo consumo para reducir los costes de funcionamiento y elige la temperatura de color que mejor se adapte al ambiente que deseas crear. Para un mayor control, combina una bombilla regulable con un regulador compatible (si procede) para ajustar la intensidad de la luz, desde una iluminación funcional hasta una iluminación ambiental acogedora.
Especificaciones
  • Materials and colors Accent color: Brown Ceiling base color: Black Dominant color: Black Dominant material: Aluminum Leading Finish: Matte Accent Material: Plaster / PVC Accent Finish: Stone Lampshade color: Brown Dimensions Ceiling base width [cm]: 49 Ceiling base height [cm]: 3.5 Lampshade height [cm]: 4 Product height [cm]: 7.5 Product width [cm]: 59 Lampshade width [cm]: 59 [5] Basic information Type: Ceiling lamp Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 37W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 1 Lumens [lm]: 1200 Voltage: 230V BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Beam angle: 139° Adjustment: No Color temperature [K]: 2930 to 6100 Control options: 3-stage CCT Control Type > For All: 3-stage CCT Packaging Gross weight [kg]: 6.2 Net weight [kg]: 4.8 Box width 1 [cm]: 67 Box height 1 [cm]: 15 Box depth 1 [cm]: 67.5
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAZ6665
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-31
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo