Publique sus productos
MOONS 3-STEP CCT WALL wall lamp

MOONS 3-STEP CCT WALL wall lamp

Traducido por Google,
La lámpara de pared MOONS 3-STEP CCT WALL de AZzardo aporta un toque de elegancia discreta a tu hogar. Con sus proporciones equilibradas y detalles precisos, se integra a la perfección en espacios contemporáneos. Ideal para el vestíbulo de un hotel o el salón, combina fácilmente con interiores cálidos y fríos, manteniendo un aspecto ligero y minimalista. Úsala con bombillas LED de bajo consumo para reducir los costes de funcionamiento y elige la temperatura de color que mejor se adapte al ambiente que deseas crear. Para un mayor control, combina una bombilla regulable con un regulador compatible (si procede) para ajustar la intensidad de la luz, desde una iluminación funcional hasta una iluminación ambiental acogedora.
Especificaciones
  • Dimensions Wall base length [cm]: 3.5 Product length [cm]: 13 Wall base width [cm]: 7 Product width [cm]: 33 Lampshade width [cm]: 2x 1.5 / 4.4 [20 / 25] Wall base height [cm]: 47 Lampshade height [cm]: 2x 67 [20 / 25] Product height [cm]: 67 Lampshade length [cm]: 2x 2 / 11 [0.6] Materials and colors Accent color: Black Wall base color: Black Dominant color: Brown Accent Material: Silicone Aluminum Accent Finish: Matte Leading Finish: Stone Dominant material: Stone Lampshade color: Brown Basic information Type: Wall lamp Light source type: integrated LED Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 31W Specification Number of light sources: 2 Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: Yes CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Class of resistance to shock: 1 Voltage: 230V Adjustment: No Lumens [lm]: 193 Beam angle: 138° Color temperature [K]: 2800 / 4000 / 5490 Control options: 3-stage CCT Control Type > For All: 3-stage CCT Packaging Gross weight [kg]: 3.6 Net weight [kg]: 2.6 Box height 1 [cm]: 21 Box depth 1 [cm]: 42 Box width 1 [cm]: 75.5
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAZ6666
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-31
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared