Publique sus productos
HVAC Ready-to-fit universal Plenum
HVAC Ready-to-fit universal Plenum
HVAC Ready-to-fit universal Plenum
HVAC Ready-to-fit universal Plenum
HVAC Ready-to-fit universal Plenum
HVAC Ready-to-fit universal Plenum
    Archivados

    HVAC Ready-to-fit universal Plenum

    Universal plenum ready-to-cost.

    Optimized thermal insulation, light, hydrofobic, water-repellent, versatile, 100% recyclable, aerodynamic interior forms, complies with the requirements of the RE2020.

    Especificaciones
    • Universal plenum ready-to-cost blowing/return 3 outputs Ø 200-160 mm.

      Product size:

      • Height: 250.00 mm
      • Width: 900.00 mm
      • Depth: 300.00 mm
      • Weight: 1030.00 g

      Universal plenum ready-to-cost blowing/return 3 outputs Ø 250-200-160 mm.

      Product size:

      • Height: 350.00 mm
      • Width: 1100.00 mm
      • Depth: 370.00 mm
      • Weight: 1410.00 g

      Universal plenum ready-to-cost blowing/return 4 outputs Ø 200-160 mm.

      Product size:

      • Height: 350.00 mm
      • Width: 1050.00 mm
      • Depth: 280.00 mm
      • Weight: 1760.00 g

      Universal plenum ready-to-cost blowing/return 4 outputs Ø 200-160 + 2 sorties Ø 250 mm.

      Product size:

      • Height: 350.00 mm
      • Width: 1500.00 mm
      • Depth: 420.00 mm
      • Weight: 1605.00 g
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPlenum_universel_pret_a_poser
    • Familia de productoPlenums
    • Grupo de productosready to pose
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPoliestireno
    • Material secundarioABS
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
    • Clasificación IFC Elemento de control de distribución
    • Código ETIMEC011777
    • Nombre ETIMPlenum for airconditioning unit
    • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_04
    • Descripción Uniclass 2015Air plenum boxes
    • Número OmniClass23-33 39 00
    • Título OmniClass Air Conditioning Equipment