Publique sus productos
232E÷240E - MANIFOLD WITH MANUAL VALVES

232E÷240E - MANIFOLD WITH MANUAL VALVES

Traducido por Google,

Los colectores de barra de latón Bianchi F.lli con válvulas de tornillo son la solución perfecta para sistemas de calefacción y sanitarios. Están disponibles con manijas azules para salidas de suministro de agua fría o manijas rojas para salidas de suministro de agua caliente.

Disponible de 2 a 10 puntos de venta.


Especificaciones
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N
    Orings: NBR

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 100°C
    Max working pressure: 10 bar
    Main connection: 1"
    Outlets: 3/4"

Especificaciones técnicas
  • Referencia232E-240E
  • Familia de productoManifolds
  • Grupo de productosLinear manifolds with valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Elemento de caudal de distribución
  • Código ETIMEC010298
  • Nombre ETIMManifold valve
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Ss_55_70
  • Descripción Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHydraulic Manifolds
  • Número OmniClass23-39 21 13 21
  • Título OmniClass Manifolds
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING