Publique sus productos
654 - SOLAR THERMOSTATIC MIXING VALVE (LOW LEAD)

654 - SOLAR THERMOSTATIC MIXING VALVE (LOW LEAD)

Traducido por Google,

La válvula mezcladora termostática Bianchi está diseñada para su uso en agua doméstica y sistemas de calefacción.

La función principal es mantener constante, al valor establecido, la temperatura del agua caliente mixta, independientemente de cualquier variación de temperatura y presión de suministro de agua caliente y fría.

Especificaciones
  • MATERIALS:
    Body: brass CW510L (LOW LEAD)
    Orings: EPDM
    Spring: Stainless steel

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Maximum working pressure: 10 bar
    Minimum cold inlet temperature: 4°C
    Maximum hot inlet temperature: 110°C (230 °F)
    Size: 1/2" - 3/4" - 1"

Especificaciones técnicas
  • Referencia654
  • Familia de productoRadiator valves and heating products
  • Grupo de productosThermostatic mixing valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC011516
  • Nombre ETIMThermostatic control valve, hot tap water
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing
  • Número OmniClass23-27 31 29
  • Título OmniClass Mixing Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING