Publique sus productos
Bock Large Volume ASME Electric Water Heaters

Bock Large Volume ASME Electric Water Heaters

Traducido por Google,

Características del calentador de agua eléctrico:

  • Tanque revestido de vidrio con código ASME de 150 psi
  • Válvula de alivio de temperatura y presión ASME
  • Fusibles internos (más de 120 amperios)
  • Elementos calefactores Incoloy
  • Chaqueta de acero pintado
  • Varillas de ánodo de magnesio
  • Termostatos de inmersión
  • Contactores Magnéticos
  • Pantalla de temperatura digital
  • Límite alto de restablecimiento manual
  • Puerta con bisagras con cerradura con llave
  • Base deslizante de hierro de canal
  • Aprobado para operación 180 F
  • Acceso a la orejeta de elevación

Características del equipo opcional:

  • Contactos BMS
  • Corte por bajo nivel de agua
  • Luces piloto e interruptores limitadores manuales
  • Controlador de paso eléctrico (36kW y superior)
  • Alarma
  • Desconexión de disparo de derivación *
  • Interruptor de baja presión
  • Interruptor de alta presión
  • Reloj de tiempo (7 días)
  • Reloj de tiempo (24 horas)
  • Enclavamiento de puerta de seguridad
  • manómetro T&P
  • Boca de inspección de 12” x 16” (250 galones y más grande)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBock-Large-Volume-ASME-Electric-Water-Heaters
  • Familia de productoStorage Water Heaters
  • Grupo de productosLarge Volume ASME Electric
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-08-14
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua