Publique sus productos
Bock optiTHERM® Modulating Condensing Gas Water Heaters - 600,000 - 900,000 BTU/hr Series

Bock optiTHERM® Modulating Condensing Gas Water Heaters - 600,000 - 900,000 BTU/hr Series

Traducido por Google,

Calentadores de agua comerciales de condensación modulante instantáneos de alto BTU

Garantía limitada de cinco años para el tanque/intercambiador de calor

– LO MEJOR DE LA INDUSTRIA

OptiTHERM® para una eficiencia térmica óptima:

  • Entradas de 600/700/800/900.000 BTU
  • Tanque de 130 galones
  • Extremadamente eficiente
    • 99% a fuego lento
    • 96% a fuego alto
  • Nuevos controles de pantalla táctil para facilitar la operación
  • Cabe a través de una puerta de 36 pulgadas
  • Admisión/escape frontal para espacio trasero cero
  • Acceso remoto a BACnet/BMS/BOCK Net
  • Límite alto de reinicio manual (probable en campo)/Interruptores de presión de gas alto-bajo/Corte por bajo nivel de agua opcional
  • Sistema automático de protección contra la corrosión catódica
    • Sin varillas de ánodo de sacrificio
  • Ventilación de PVC/CPVC/ABS: longitud máxima de ventilación forzada de 240 pies
  • Tanque de agua y intercambiador de calor de vidrio fundido a acero
  • Certificado por SCAQMD como ultrabajo en NOx
  • Combustible de gas natural o propano
  • Funcionamiento Stealth Quiet™
  • Aberturas para transpaletas y orejetas de elevación integradas

Intercambiador de calor de alto rendimiento Turboflue®:

  • Diseño patentado de múltiples etapas con aletas helicoidales
  • Conducción de calor superior y eficiencia de combustible


Especificaciones
  • Brand/DescriptionOptiTHERM (High Eff Condense)
    Fuel TypeNatural Gas
    Thermal Efficiency96-99% (High Eff Condense)
    Capacity (gal)130 gallon
    ASME CertificationYes
    CUL ListedYes
    CRNYes
    CEC ListedYes
    EmissionsUltra Low NOx
    Outdoor Certified-OptiTHERM<br>(Only order if in CA or AZ)No
    Altitude (Select For OptiTHERM)0-2,000 ft. (Opti Std. Models)
    Modulating (High Eff Condense)Yes
    Warranty5-Year Limited Tank/Heat Exchanger
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaoptiTHERM-Modulating-Condensing-Gas-Water-Heater-600-900
  • Familia de productoStorage Water Heaters
  • Grupo de productosoptiTHERM®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-03-28
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Nombre UNSPSCCommercial water heaters
  • Código UNSPSC40101826
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
  • Descripción Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 36
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniClass Hot Water Heaters