Publique sus productos
Bock optiTHERM® Modulating Condensing Gas Water Heaters - 125,000 - 250,000 BTU/hr Series

Bock optiTHERM® Modulating Condensing Gas Water Heaters - 125,000 - 250,000 BTU/hr Series

Traducido por Google,

Calentadores de agua comerciales de condensación modulante

Hasta un 99 % de eficiencia térmica mediante la modulación del consumo de combustible para satisfacer la demanda variable de agua caliente sanitaria

Garantía limitada de cinco años para el tanque/intercambiador de calor

- LO MEJOR DE LA INDUSTRIA

OptiTherm® para una eficiencia térmica óptima:

  • Entradas máximas de 125.000 a 250.000 BTU/hora
    • Modulación total desde tan solo 40 000 BTU/h
  • Capacidad de 100 galones
  • Hasta un 99% de eficiencia térmica
  • Modelos ASME disponibles
  • Sistema automático de protección contra la corrosión catódica
    • Sin varillas de ánodo de sacrificio
  • Ventilación de PVC/CPVC/ABS: longitud máxima de ventilación forzada de 270 pies
    • Tubería de 2"/3"/4"
  • Interfaz de usuario LCD con interfaz BMS opcional
  • Aislamiento Ecomate®
  • Tanque de agua y intercambiador de calor de vidrio fundido a acero
  • Certificado por SCAQMD como ultrabajo en NOx
  • Combustible de gas natural o propano
  • Funcionamiento Stealth Quiet™
  • Cabe a través de una puerta de 36 pulgadas
  • Kit de ventilación concéntrica disponible

Intercambiador de calor de alto rendimiento Turboflue®:

  • Diseño patentado de múltiples etapas con aletas helicoidales
  • Conducción de calor superior y eficiencia de combustible


    Especificaciones
    • heater

      water heater

      storage water heater

      modulating water heater

      high efficiency water heater

      condensing water heater

      gas water heater

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaoptitherm-modulating-condensing-gas-water-heaters-125-250-GEN2
    • Familia de productoStorage Water Heaters
    • Grupo de productosoptiTHERM®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-17
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
    • Descripción Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 36
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Gas Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 00
    • Título OmniClass Hot Water Heaters