Publique sus productos
Bock optiTHERM® Outdoor Modulating Condensing Gas Water Heaters

Bock optiTHERM® Outdoor Modulating Condensing Gas Water Heaters

Traducido por Google,

Calentadores de agua a gas de condensación de modulación para exteriores ASME y no ASME

Maximice su espacio en áreas climáticamente aceptables : SOLO CA y AZ

Características de optiTHERM® para exteriores :

  • Entradas máximas de 125 000 a 500 000 BTU/h
  • Modulación total desde tan solo 60 000 BTU/h
  • Capacidades de 99/100/125 galones
  • Hasta un 99 % de eficiencia térmica
  • Sistema automatizado de protección contra la corrosión catódica: sin varillas de ánodo de sacrificio
  • Preventilado: solo se requieren conexiones de gas/agua
  • Aislamiento Ecomate®
  • Garantía de cinco años del tanque/intercambiador de calor
  • Ultra bajo certificado por SCAQMD (20 ppm / 14 ng/J)
  • Interfaz de usuario LCD con interfaz BMS opcional
  • Intercambiador de calor/recipiente de agua de vidrio fusionado con acero
  • Gas natural o combustible propano
  • Operación Stealth Quiet™
  • Ideal para climas cálidos y secos.
  • Listado por UL según ANSI Z21.10.3-CSA 4.3 para uso en exteriores: resiste la entrada de agua de acuerdo con el estándar de la industria
  • Especificaciones técnicas
    • ReferenciaoptiTHERM-Outdoor-Modulating-Condensing-Gas-Water-Heaters
    • Familia de productoStorage Water Heaters
    • Grupo de productosoptiTHERM® Outdoor
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Carbono
    • Material secundarioAcero Carbono
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
    • Nombre UNSPSCCommercial water heaters
    • Código UNSPSC40101826
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
    • Descripción Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 36
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Gas Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 00
    • Título OmniClass Hot Water Heaters