Publique sus productos
Bock ElectriTherm™ Heavy Duty Digital Electric Water Heaters
Bock ElectriTherm™ Heavy Duty Digital Electric Water Heaters
Bock ElectriTherm™ Heavy Duty Digital Electric Water Heaters

    Bock ElectriTherm™ Heavy Duty Digital Electric Water Heaters

    Traducido por Google,
    • Entradas de 13,5 a 54kW
    • Capacidades de 50/80/119 galones
    • Sistema de control digital con lectura de diagnóstico LED
    • Cumple o supera ASHRAE 90.1
    • El acero más grueso de la industria para una mayor durabilidad
    • Revestimiento de vidrio de porcelana para una mayor protección del tanque contra productos químicos agresivos
    • Entradas frías dobles para facilitar la instalación y el reemplazo
    • Elementos Incoloy para una mayor resistencia a la corrosión
    • UL listado para UL 1453 y cUL listado para CAN/CSA-C22.2 No. 110-94
    • Listado por UL según NSF 5
    • Excede el requisito de pérdida de reserva del DOE
    • Kits de conversión certificados por UL/cUL disponibles
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaElectriTherm-Heavy-Duty-Digital-Electric-Water-Heaters
    • Familia de productoStorage Water Heaters
    • Grupo de productosHeavy Duty Electric
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-02-28
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCCommercial water heaters
    • Código UNSPSC40101826
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
    • Descripción Uniclass 2015Electric storage water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 36.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 00
    • Título OmniClass Hot Water Heaters