Publique sus productos
Brute MagnaTech® Series Hydronic Boilers  (BMGH)

Brute MagnaTech® Series Hydronic Boilers (BMGH)

Traducido por Google,
La serie Brute MagnaTech™ es una caldera de condensación y varía en tamaños de 1 600 000 a 4 000 000 BTU/h. con eficiencias térmicas de hasta el 95%. Ofrece un tamaño reducido, un diseño vertical delgado y una sección superior extraíble, lo que lo hace ideal para salas de máquinas estrechas.
Especificaciones técnicas
  • Referenciabradfordwhite-0027
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosBoilers & Volume Water Heaters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-10-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México