Publique sus productos
Brute MagnaTech®-HTD Series Hydronic Boilers (BMGH)

Brute MagnaTech®-HTD Series Hydronic Boilers (BMGH)

Traducido por Google,

Calderas hidrónicas Brute MagnaTech® Serie HTD (BMGH)

Características del producto:

  • Hasta un 96% de eficiencia térmica
  • Modulación 20:1 Todos los tamaños
  • Controles intuitivos de pantalla táctil
  • Sistema patentado de control de combustión de O2
  • El sistema de bajo NOx supera las regulaciones más estrictas de calidad del aire: 9 ppm de NOx
  • Sello ASME "H"
  • Presión máxima de trabajo de 160 psi
  • Certificado para sistemas de ventilación de categoría II y categoría IV
  • Control de bomba de velocidad variable
Especificaciones técnicas
  • Referenciabrute-magnatech-htd-hydronic-boiler
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosBoilers & Volume Water Heaters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
  • Clasificación IFC Caldera
  • Código ETIMEG015210
  • Nombre ETIMBoilers and heaters
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Descripción Uniclass 2015Boilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating Boilers
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniClass Hot Water Heaters

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México