Publique sus productos
15mm x 3/4" Chrome WRAS Washing Machine Valve - Angled 36378
Brymec

15mm x 3/4" Chrome WRAS Washing Machine Valve - Angled 36378

Traducido por Google,

Válvula de lavadora cromada WRAS de 15 mm x 3/4" - en ángulo

  • Conexión de tubería de compresión de 15 mm
  • Conexión rosca macho 3/4" para electrodomésticos
  • Ajuste en ángulo de 90 grados
  • Completo con mango de plástico de 1/4 de vuelta en rojo y azul.
  • Válvula de bola
Especificaciones
  • Pipe Size: 15mm

    Body Material: HPb59-T

    Handle Material: Plastic

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Appliance Isolation Valve

    Maximum Working Pressure: PN10

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves are manufactured to BS6675

    Compression connections comply with EN1254-2

    Male thread connection complies with ISO228

    WRAS approved

Especificaciones técnicas
  • Referencia15mm_Chrome_WRAS_Washing_Machine_Valve_Angled
  • Familia de productoVNB - Valves & Brassware
  • Grupo de productosLBV - Lever Ball Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-07-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descripción Uniclass 2015Ball valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBall Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniClass Ball Valves

Disponibilidad en regiones

Europa