Publique sus productos
Dual Double Check & Isolating Valve - 15, 22mm - 30882 , 30889
Brymec

Dual Double Check & Isolating Valve - 15, 22mm - 30882 , 30889

Traducido por Google,

Válvula de aislamiento y retención doble doble - 15, 22 mm - 30882 , 30889

  • Válvula de aislamiento y retención dual doble de 15 y 22 mm - Aprobada por WRAS
  • Mango de palanca de plástico
Especificaciones
  • Pipe Size: 15mm, 22mm

    Body Material: HPb59-T

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Ball Valve

    Handle ABS Plastic

    Maximum Working Pressure: PN10

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves manufactured to BS6675

    Compression connections comply with EN1254-2

    WRAS approved

Especificaciones técnicas
  • Referencia30882_30889_CobraDual_Double_Check_Isolation_Valve
  • Familia de productoVNB - Valves & Brassware
  • Grupo de productosISO - Isolating Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descripción Uniclass 2015Ball valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBall Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniClass Ball Valves