Publique sus productos
Polybutylene Push-Fit Double Check Valve - 15mm - 36088
Brymec

Polybutylene Push-Fit Double Check Valve - 15mm - 36088

Traducido por Google,

Válvula de retención doble desmontable Pushfit

Accesorios desmontables Push-Fit de calidad para usar con tubería de barrera aprobada o tubo de cobre en aplicaciones de calor, frío o calefacción

  • 50 años de garantía del fabricante en accesorios
  • Tamaños disponibles 15mm
  • Aprobado por WRAS
  • Ahorro de mano de obra del 40%
  • Racores a presión Twist and Lock
  • Conexión visible
  • Fuerte anillo de agarre de acero inoxidable.
  • Sistema antifugas permanente
  • No se requieren herramientas


    Especificaciones
      • Working Pressure @ Temp:

          • 10 Bar at 1°C (35°F) -  20°C (70°F)

          • 5 Bar at 65°C (150°F)

      • WRAS approved
      • ISO 9001 / 14001
      • ASTM D-1693 (IGEPAL)
      • SK ZERT (SK380-001)
      • NSF/ANSI-51
      • FDA
      • Not suitable for hot water re-circulation systems
      • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.





    Especificaciones técnicas
    • Referencia36088_Polybutylene_Push-Fit_Double_Check_Valve
    • Familia de productoPPS - Plastic Pipework Systems
    • Grupo de productosPBP - Polybutylene Push Fit System
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-01-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enCorea del Sur
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
    • Descripción Uniclass 2015Check valves
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniClass Valves